Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Pièce de rechange, ICF 50-65, Rég. de soudage ANSI de dégivrage

027H5546

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 50-65, Désignation du modèle: Rég. de soudage ANSI de dégivrage

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Désignation du modèleRég. de soudage ANSI de dégivrage
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1"
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Groupe de produitsICF spare parts
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOUCHON ICF G3/8
Nom du produitWelding connector
Notes de raccordANSI
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour les commentaires produitsPorts latéraux de dégivrage DN 25
Utilisé pour produitsICF 50-65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.863 Kilogram
Poids Net0.81 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479