Danfoss logo
Gauge

Valve indicatrice

027G9994

Type raccordement Entrée: G, Fluides: R717, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleGauge
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/4 in
Division40
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Face style (Ø)2 1/2 in
FluidesR717
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Nom du produitValve indicatrice
PFAS content [Yes/No]No
Plage de pression [psig] Pe [max.]150.0 psig
Caractéristique
Valeur
Plage de pression [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Renseignements complémentairesWith logo
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSpare part
Type de raccordNPT
Type raccordement EntréeG
Utilisé pour produitsSNV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.24 Kilogram
Poids Net0.24 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm