SACHET DE 4 BOULONS INOX M12x45, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
027F2220
SACHET DE 4 BOULONS INOX M12x45, Utilisé pour produits: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 25
027F2220
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Jeu de boulons |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
| Groupe de produits | Flanges |
| Longueur du filetage [in] | 1.772 in |
| Material Description | SACHET DE 4 BOULONS INOX M12x45 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bolt set |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inoxydable |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de la connexion | M12 |
| Type de produit | Accessoire |
| Type de raccord | Filetage |
| Utilisé pour les commentaires produits | Pour les raccords de bride |
| Utilisé pour produits | EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.214 Kilogram |
| Poids Net | 0.197 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.117 Liter |
| EAN/UPC | 5702422157311 |