Danfoss logo
Gasket for flanges

JOINTS BRIDES V10, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

JOINTS BRIDES V10, Utilisé pour produits: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.10.04.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Depth (EF000049)130
Désignation du modèleJoint de bride
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [in]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsFlanges
Height (EF000040)65
Material DescriptionJOINTS BRIDES V10
Nom du produitjoint
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauSans amiante
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Width (EF000008)10

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.028 Kilogram
Poids Net0.017 Kilogram
Volume0.085 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm