Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Soupape de sécurité, SFV 20, G, 19 bar

2416+261

Paramètre de pression [bar]: 19, Type de raccord: G, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Certificat de pressionCertificat Danfoss inclus
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires0
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Description du produitSoupape de sécurité
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de l'écoulement [in]0.709 in
Diamètre de l'écoulement [mm]18.0 mm
Diamètre nominalDN < 25
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 1/2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Facteur certifié de disque0.54 kg
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsSoupapes de sécurité
HomologationCEEACTSUA
Levage [mm]4.00 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionSFV 20 19BAR CERTIFICAT DANFOSS
Nom du produitSoupape de sécurité
Paramètre de pression [bar]19 bar
Paramètre de pression [psig]276 psig
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface libre [in²]0.394 in²
Surface libre [mm²]254.0 mm²
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSFV 20
Type de raccordG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.032 Kilogram
Poids Net3.974 Kilogram
Volume2.426 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428192507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm