Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Soupape de sécurité, SFA 10/DSV, NPT, 17 bar

148F6317

Paramètre de pression [bar]: 17, Type de raccord: NPT, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Certificat de pressionCertificat Danfoss inclus
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesVALVES DELIVERED SEPARATELY
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B 1.20.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de l'écoulement [in]0.268 in
Diamètre de l'écoulement [mm]6.8 mm
Dimension du raccord [in]3/8 in
Dimension du raccord [mm]10 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]10.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]15.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsSoupapes de sécurité
HomologationEACUA
Caractéristique
Valeur
Levage [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10 T 217 NPT Safety valve/DSV
Material quality (EF001257)Other
Nom du produitSoupape de sécurité
Norme d’approbationISO 4126-1
Paramètre de pression [bar]17 bar
Paramètre de pression [psig]247 psig
Pièces inclues2x Safety valves (148F5217)Dual stop valve (148F3055)
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface libre [in²]0.056 in²
Surface libre [mm²]36.3 mm²
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSFA 10/DSV
Type de raccordNPT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.3 Kilogram
Poids Net4.124 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume11.722 Liter
EAN/UPC5715162482995