Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Soupape de sécurité, SFA 10H, G, 41 bar

148F4341

Paramètre de pression [bar]: 41, Type de raccord: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Certificat de pressionTÜV certificate included
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de l'écoulement [in]0.268 in
Diamètre de l'écoulement [mm]6.8 mm
Dimension du raccord [in]3/8 in
Dimension du raccord [mm]10 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]10.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]15.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
Facteur certifié de disque0.85 kg
FluidesR410AR744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsSoupapes de sécurité
Caractéristique
Valeur
HomologationEACUA
Levage [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10H T 341 Safety valve
Nom du produitSoupape de sécurité
Norme d’approbationISO 4126-1
Paramètre de pression [bar]41 bar
Paramètre de pression [psig]595 psig
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface libre [in²]0.056 in²
Surface libre [mm²]36.3 mm²
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSFA 10H
Type de raccordG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.243 Kilogram
Poids Net1.09 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5714279885095