Soupape de sécurité, SFA 10H, G, 51 bar
148F4251
Paramètre de pression [bar]: 51, Type de raccord: G, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus
148F4251
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | IV |
| Certificat de pression | Certificat Danfoss inclus |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de l'écoulement [in] | 0.268 in |
| Diamètre de l'écoulement [mm] | 6.8 mm |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 10 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 10.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/4 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 15.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Capuchon |
| Facteur certifié de disque | 0.85 kg |
| Fluides | R410AR744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Soupapes de sécurité |
| Homologation | EACUA |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Levage [mm] | 2.30 mm |
| Material Description | SFA 10H T 251Safety valve |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nom du produit | Soupape de sécurité |
| Norme d’approbation | ISO 4126-1 |
| Paramètre de pression [bar] | 51 bar |
| Paramètre de pression [psig] | 740 psig |
| Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Revêtement de surface | Zn (TLP) |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Surface libre [in²] | 0.056 in² |
| Surface libre [mm²] | 36.3 mm² |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | SFA 10H |
| Type de raccord | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.241 Kilogram |
| Poids Net | 1.221 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5714279884746 |