Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Soupape de sécurité, SFA 10H, G, 40 bar

148F4240

Paramètre de pression [bar]: 40, Type de raccord: G, Certificat de pression: Certificat Danfoss inclus

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Certificat de pressionCertificat Danfoss inclus
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de l'écoulement [in]0.268 in
Diamètre de l'écoulement [mm]6.8 mm
Dimension du raccord [in]3/8 in
Dimension du raccord [mm]10 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]10.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]15.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
Facteur certifié de disque0.85 kg
FluidesR410AR744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsSoupapes de sécurité
Caractéristique
Valeur
HomologationEACUA
Levage [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10H T 240 Safety valve
Nom du produitSoupape de sécurité
Norme d’approbationISO 4126-1
Paramètre de pression [bar]40 bar
Paramètre de pression [psig]580 psig
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface libre [in²]0.056 in²
Surface libre [mm²]36.3 mm²
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSFA 10H
Type de raccordG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.23 Kilogram
Poids Net1.09 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.352 Liter
EAN/UPC5702424058074