Soupape de sécurité, SFA 15-50, G, 35 bar
148F4125
Paramètre de pression [bar]: 35, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
148F4125
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | IV |
| Certificat de pression | TÜV certificate included |
| Commentaires | 0 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Description du produit | Soupape de sécurité |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de l'écoulement [in] | 0.512 in |
| Diamètre de l'écoulement [mm] | 13.0 mm |
| Diamètre nominal | DN < 15 |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
| Dimension du raccord [mm] | 15 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Facteur certifié de disque | 0.39 kg |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Soupapes de sécurité |
| Homologation | CEEACUA |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Levage [mm] | 1.90 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | SFA 15-50, 35BAR certificat DANFOSS |
| Nº de dossier SCIP | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Nom du produit | Soupape de sécurité |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SFA 15 |
| Paramètre de pression [bar] | 35 bar |
| Paramètre de pression [psig] | 508 psig |
| Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Externe |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface libre [in²] | 0.206 in² |
| Surface libre [mm²] | 133.0 mm² |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | SFA 15-50 |
| Type de raccord | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.03 Kilogram |
| Poids Net | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.312 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |