Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Soupape de sécurité, SFA 15, G, 25 bar

148F3325

Paramètre de pression [bar]: 25, Type de raccord: G, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Certificat de pressionTÜV certificate included
Commentaires0
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardISO 228-1
Description du produitSoupape de sécurité
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de l'écoulement [in]0.512 in
Diamètre de l'écoulement [mm]13.0 mm
Diamètre nominalDN < 15
Dimension du raccord [in]1/2 in
Dimension du raccord [mm]15 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/4
Dimensions du raccordement de sortie [in]1
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Facteur certifié de disque0.73 kg
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsSoupapes de sécurité
HomologationCEEACUA
Caractéristique
Valeur
Levage [mm]4.80 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionSFA 15 25BAR CERTIFICAT TÜV
Nº de dossier SCIPb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Nom du produitSoupape de sécurité
Nom du produit dans le dossier SCIPSFA 15
Paramètre de pression [bar]25 bar
Paramètre de pression [psig]363 psig
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface libre [in²]0.206 in²
Surface libre [mm²]133.0 mm²
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSFA 15
Type de raccordG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.882 Kilogram
Poids Net1.816 Kilogram
Volume1.291 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428193696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm