Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Corps de la vanne multifonction, SVL 50, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 50 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52

148B5760

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardGOST 8734-75/8732-78
Description du produitBoîtier de vanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]50.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]50.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide12
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Caractéristique
Valeur
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
Marquage CEYes
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionSVL 50 F Corps de vanne DR
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitSVL 50
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.63 Kilogram
Poids Net2.178 Kilogram
Volume5.372 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428919456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm