Danfoss logo
Détendeur thermostatique, TGE, R134a; R513A-product-details

Détendeur thermostatique, TGE, R134a; R513A

067N0160

Plage de températures [°C]: -25 - 20, Capacité de l'orifice [kW]: 8, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW]8.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]2.50 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimension entrée [mm]10.00 mm
Dimensions de l'égalisation (mm)6 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR134aR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR513A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire59.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]1500 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve Solder I/12
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDétendeur thermostatique
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.]20 °C
Plage de température [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température [°F] [max.]68 °F
Plage de température [°F] [min.]-13 °F
Point MOP [°C]25 °C
Point MOP [°F]77 °F
Point MOP [psig]MOP 90
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice4
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTGE
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.434 Kilogram
Poids Net0.357 Kilogram
Volume1.5 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255289777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm