Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Détendeur thermostatique, TEA 85-33, R717

027X0331

Plage de températures [°C]: -50 - 0, Type de raccord: à souder, Pièces inclues: Bride

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardANSI B 16.11
Description du produitDétendeur électrique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR717
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, Range: -58 to 32 °F
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTEA TEAT
Pièces incluesBride
Plage de température [°C] [Max.]0 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitTEA 85-33
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.52 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428929554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm