Danfoss logo
HFI

Vanne à flotteur, HFI 050

148G3704

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires de détendeur à flotteur
CatégorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions de puissance nominale [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Conditions de puissance nominale [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10200
Constante de vanne33.58
Description du produitVanne à flotteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]100.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]50.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Groupe de fluide12
Groupe de produitsVannes de régulation du niveau de liquide
HomologationCEEACUA
MaintenablePièces de rechange de détendeur à flotteur
Marquage CEYes
Material DescriptionHFI 050 D 100 2 RACCORDS EXT.
Matériau du corpsAcier
Nom du produitVanne à flotteur
Peinture de couleurBrun rougeâtre
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Max.]80 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]176 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Plage de volume de liquide [gal US] [max.]1.22 gal
Plage de volume de liquide [gal US] [min.]0.42 gal
Plage de volume de liquide [l] [max.]4.6 L
Plage de volume de liquide [l] [min.]1.6 L
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]25.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Puissance nominale R717 [kW]800.0 kW
Puissance nominale R717 [TR]227.0 TR
Renseignements complémentaires2 ext conn. (drain/equaliz)
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille d'embout [mm]50.00 mm
Type de produitHFI 050
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Volume de l'enveloppe [gal US]2.17 gal
Volume de l'enveloppe [l]8.20 L
Volume net [gal US]1.69 gal
Volume net [l]6.400 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52.5 Kilogram
Poids Net31.4 Kilogram
Volume196.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428345842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm