Vanne à flotteur, HFI 050 F
148G3105
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150, Type raccordement Entrée: Bride, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.4
148G3105
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires de détendeur à flotteur |
| Catégorie | III |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Constante de vanne | 33.58 |
| Description du produit | Vanne à flotteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 6 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 150.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 50.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation du niveau de liquide |
| Homologation | CEEACUA |
| Maintenable | Pièces de rechange de détendeur à flotteur |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | HFI 050 FD 150 |
| Matériau du corps | Acier |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Vanne à flotteur |
| Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
| Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 176 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Plage de volume de liquide [gal US] [max.] | 1.22 gal |
| Plage de volume de liquide [gal US] [min.] | 0.42 gal |
| Plage de volume de liquide [l] [max.] | 4.6 L |
| Plage de volume de liquide [l] [min.] | 1.6 L |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 25.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Puissance nominale R717 [kW] | 800.0 kW |
| Puissance nominale R717 [TR] | 227.0 TR |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille d'embout [mm] | 50.00 mm |
| Type de produit | HFI 050 F |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Bride |
| Volume de l'enveloppe [gal US] | 2.17 gal |
| Volume de l'enveloppe [l] | 8.20 L |
| Volume net [gal US] | 1.69 gal |
| Volume net [l] | 6.400 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 56.49 Kilogram |
| Poids Net | 48.59 Kilogram |
| Volume | 106.772 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428344111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |