Détendeur électrique, ETS 100C
034G7814
Applications sans huile; PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 70, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 158, Dimension entrée [mm]: 28, Dimensions de sortie [mm]: 28, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po
034G7814
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huileABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Courant de phase (pic) [mA] | 378 mA |
| Courant de phase (RMS) [mA] | 267 mA |
| Courant max. de fonctionnement [A] | 0.80 A |
| Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 28.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 28.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrée [in] | 1 1/8 po |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à 2 voies gravée au laser |
| Indice de protection | IP67 |
| Inductance de phase [µH] | 47 μH |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Marque | Colibri |
| Material Description | ETS 100C Electric exp. valve 11/8x11/8 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
| Mode étape | Pas complet à 2 phasesDemi pasMicropas (recommandé) |
| Nº de dossier SCIP | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| Nom du produit | Détendeur électrique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ETS 12C-100C with sight glass |
| OPD max. [bar] | 40.0 bar |
| OPD max. [psi] | 580.0 psi |
| OPD max. inversé [bar] | 40 bar |
| OPD max. inversé [psi] | 580.0 psi |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
| Pas totaux | 600 (pas complets) |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 50.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance max. consommée [W] | 6.4 W |
| Puissance max. consommée [W] | 8.1 W |
| Puissance nominale R134a [kW] | 413.00 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 119.00 TR |
| Puissance nominale R22 [kW] | 525.60 kW |
| Puissance nominale R22 [TR] | 149.30 TR |
| Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 393.00 kW |
| Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| Puissance nominale R407C [kW] | 577.00 kW |
| Puissance nominale R407C [TR] | 166.00 TR |
| Puissance nominale R410A [kW] | 635.00 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 183.00 TR |
| Racc. Élect. | M12 |
| Régulateurs Danfoss compatibles | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
| Résistance [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Taille Sortie [in] | 1 1/8 po |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 70 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 158 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
| Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 6.0 s |
| Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 3.0 s |
| Texte de vente ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Type de moteur | Bipolaire |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ETS 100C |
| Type de Sortie | à braser ODF |
| Type raccordement Entrée | ODF à braser |
| Valeur du kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Voyant liquide | Type SG (avec indicateur N) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.442 Kilogram |
| Poids Net | 0.317 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.651 Liter |
| EAN/UPC | 5715162796870 |