Danfoss logo
Détendeur électrique, ETS 50C-product-details

Détendeur électrique, ETS 50C

034G7714

Applications sans huile; PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 70, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 158, Dimension entrée [mm]: 22, Dimensions de sortie [mm]: 28, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour vanne pas-à-pas
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huileABMOPAGPAOPOEPVE
Conditions de puissance nominale [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Courant de phase (pic) [mA]378 mA
Courant de phase (RMS) [mA]267 mA
Courant max. de fonctionnement [A]0.80 A
Cycle de travail admissible max. [%]100 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]22.00 mm
Dimensions de sortie [mm]28.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Entrée [in]7/8 po
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Indicateur de direction du débitFlèche à 2 voies gravée au laser
Indice de protectionIP67
Inductance de phase [µH]47 μH
MaintenableNon
Marquage CEYes
MarqueColibri
Material DescriptionETS 50C Electric exp. valve 7/8x11/8
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Mode étapePas complet à 2 phasesDemi pasMicropas (recommandé)
Nº de dossier SCIPa7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIPETS 12C-100C with sight glass
OPD max. [bar]40.0 bar
OPD max. [psi]580.0 psi
OPD max. inversé [bar]40 bar
OPD max. inversé [psi]580.0 psi
Caractéristique
Valeur
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-G
Pas totaux600 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]50.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance max. consommée [W]6.4 W
Puissance max. consommée [W]8.1 W
Puissance nominale R134a [kW]210.00 kW
Puissance nominale R134a [TR]60.50 TR
Puissance nominale R22 [kW]267.70 kW
Puissance nominale R22 [TR]76.10 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]200.00 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]93.30 TR
Puissance nominale R407C [kW]294.00 kW
Puissance nominale R407C [TR]84.50 TR
Puissance nominale R410A [kW]323.00 kW
Puissance nominale R410A [TR]93.30 TR
Racc. Élect.M12
Régulateurs Danfoss compatiblesEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Remarques sur les conditions de puissance nominaleOuverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Résistance [kOhm]0.0 kOhm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille des raccords électriques4 broches
Taille Sortie [in]1 1/8 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]70 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]158 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-40 °F
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.]6.0 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.]3.0 s
Texte de vente ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Type de moteurBipolaire
Type de passageDroit
Type de produitETS 50C
Type de Sortieà braser ODF
Type raccordement EntréeODF à braser
Valeur du kv [m³/h]2.400 m³/h
Voyant liquideType SG (avec indicateur N)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.439 Kilogram
Poids Net0.313 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.651 Liter
EAN/UPC5715162796849