Danfoss logo
ETS 5M/5T

Détendeur électrique, ETS 5T10L

034G6802

Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Type de raccord: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsPAGPOE
Conditions de puissance nominale [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]6.35 mm
Dimensions de l'orifice [mm]1.00 mm
Dimensions de sortie [mm]6.35 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)40 Qté
Entrée [in]1/4po
FluidesR744
FluxBidirectionnel
Fuite max. [cm³/min]150 cm³/min
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
Homologué ULNo
Humidité relative (HR) [%] [max.]95 % RH
Humidité relative (HR) [%] [min.]0 % RH
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé55 ± 16 steps
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal55 ± 16 steps
MaintenableNon
Marquage CENo
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp. valve L 14x14 I/40
Matériau du raccordCu-plated SS
Mode étapeExcitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet)
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du programme piècesETS 5T
OPD max. [bar]120.0 bar
Caractéristique
Valeur
OPD max. [psig]1740 psig
OPD max. inversé [bar]120 bar
OPD max. inversé [psi]1740.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-GBobine manuelle
Pas totaux480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.]65 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.]-30 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.]149 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique034G6852
Puissance nominale R744 [kW]7.27 kW
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Style de conceptionL
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]1/4po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]80 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]176 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-40 °F
Type de moteurMoteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de produitETS 5T10L
Type de raccordÀ braser, ODM
Type de SortieSolder ODM
Type raccordement EntréeÀ braser ODM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.053 Kilogram
Poids Net0.036 Kilogram
Volume0.3 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255035855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm