Danfoss logo
ETS 5M

Détendeur électrique, ETS 5M20L

034G6411

PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 80, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 176, Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94, Entrée [in]: 5/16 po, Taille Sortie [in]: 5/16 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsMOPAGPOEPVE
Conditions de puissance nominale [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]7.94 mm
Dimensions de l'orifice [mm]2.00 mm
Dimensions de sortie [mm]7.94 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Entrée [in]5/16 po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
FluxBidirectionnel
Fuite max. [cm³/min]150 cm³/min
Groupe de produitsDétendeurs
Humidité relative (HR) [%] [max.]95 % RH
Humidité relative (HR) [%] [min.]0 % RH
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé15 ± 15 steps
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal55 ± 16 steps
MaintenableNon
Material DescriptionETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Matériau du raccordCu-plated SS
Mode étapeExcitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet)
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du programme piècesETS 5M
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psig]508 psig
OPD max. inversé [bar]35 bar
OPD max. inversé [psi]508.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-GBobine manuelle
Pas totaux480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.]70 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.]-30 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.]158 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]710 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique034G6410
Puissance nominale R1234ze [kW]7.81 kW
Puissance nominale R1234ze [TR]2.22 TR
Puissance nominale R134a [kW]10.45 kW
Caractéristique
Valeur
Puissance nominale R134a [TR]2.97 TR
Puissance nominale R22 [kW]13.90 kW
Puissance nominale R22 [TR]3.95 TR
Puissance nominale R32 [kW]24.36 kW
Puissance nominale R32 [TR]6.93 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]9.80 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]2.79 TR
Puissance nominale R407C [kW]14.52 kW
Puissance nominale R407C [TR]4.13 TR
Puissance nominale R410A [kW]16.50 kW
Puissance nominale R410A [TR]4.69 TR
Puissance nominale R513A [kW]8.86 kW
Puissance nominale R513A [TR]2.52 TR
Rated capacity R1234yf [kW]7.65 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.18 TR
Rated capacity R290 [kW]14.44 kW
Rated capacity R290 [TR]4.11 TR
Rated capacity R407H [kW]16.22 kW
Rated capacity R407H [TR]4.61 TR
Rated capacity R448A [kW]13.91 kW
Rated capacity R448A [TR]3.96 TR
Rated capacity R449A [kW]13.60 kW
Rated capacity R449A [TR]3.87 TR
Rated capacity R449B [kW]13.82 kW
Rated capacity R449B [TR]3.93 TR
Rated capacity R452A [kW]10.48 kW
Rated capacity R452A [TR]2.98 TR
Rated capacity R452B [kW]18.91 kW
Rated capacity R452B [TR]5.38 TR
Rated capacity R454A [kW]14.10 kW
Rated capacity R454A [TR]4.01 TR
Rated capacity R454B [kW]19.14 kW
Rated capacity R454B [TR]5.44 TR
Rated capacity R454C [kW]12.10 kW
Rated capacity R454C [TR]3.44 TR
Rated capacity R455A [kW]13.35 kW
Rated capacity R455A [TR]3.80 TR
Rated capacity R515B [kW]7.57 kW
Rated capacity R515B [TR]2.15 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Style de conceptionL
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]5/16 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]80 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-30 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]176 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-22 °F
Type de moteurMoteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de produitETS 5M20L
Type de raccordÀ braser, ODM
Version de vanneV2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.052 Kilogram
Poids Net0.035 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255004981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm