Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Détendeur électrique, ETS 175L

034G3710

PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 140, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 284, Entrée [in]: 1 5/8 po, Taille Sortie [in]: 1 5/8 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour vanne pas-à-pas
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieI
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conditions de puissance nominale [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Courant de phase (pic) [mA]283 mA
Courant de phase (RMS) [mA]200 mA
Courant max. de fonctionnement [A]0.50 A
Cv [gal/min]11.700 gal/min
Cycle de travail admissible max. [%]50 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée [in]1 5/8 po
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
FluxBidirectionnel
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationCECMIMCRNEACUAUKCA
Indicateur de direction du débitArrow embossed
Indice de protectionIP67
Inductance de phase [µH]85000 μH
MaintenablePièces de rechange vanne pas-à-pas
Material DescriptionETS 175L Electric exp valve
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]377 psi
Mode étapePas complet à 2 phases
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nom du produitDétendeur électrique
OPD max. [bar]26.0 bar
OPD max. [psi]377.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-G
Caractéristique
Valeur
Pas totaux3810 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]37.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance max. consommée [W]5.5 W
Puissance max. consommée [W]6.5 W
Puissance nominale R134a [kW]631.00 kW
Puissance nominale R134a [TR]180.00 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]782.00 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]222.00 TR
Puissance nominale R407C [kW]1133.00 kW
Puissance nominale R407C [TR]322.00 TR
Puissance nominale R513A [kW]542.00 kW
Puissance nominale R513A [TR]156.00 TR
Racc. Élect.M12
Rated capacity R1234ze [kW]495.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]142.00 TR
Rated capacity R515B [kW]481.00 kW
Rated capacity R515B [TR]139.00 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesAK-XM 208CEKEEKFMCX
Remarques sur les conditions de puissance nominaleOuverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Résistance [kOhm]0.1 kOhm
Taille des raccords électriques4 broches
Taille Sortie [in]1 5/8 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]140 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-20 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]284 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-4 °F
Type de moteurBipolaire
Type de passageDroit
Type de produitETS 175L
Type de Sortieà braser ODF
Type raccordement EntréeODF à braser
Valeur du kv [m³/h]10.100 m³/h
Voltage [V] DC12.0 V
Voyant liquideOui

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.047 Kilogram
Poids Net1.901 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255223856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm