Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Détendeur électrique, ETS 400L

034G3659

Applications sans huile; PVE, Température du fluide frigorigène [°C] [max.]: 95, Température du fluide frigorigène [°F] [max.]: 203, Entrée [in]: 2 1/8 po, Taille Sortie [in]: 2 1/8 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour vanne pas-à-pas
Approbation du nom du fichierMH7648
Approval file nameMH7648
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieI
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huileABPAGPAOPOEPVE
Conditions de puissance nominale [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Courant de phase (pic) [mA]283 mA
Courant de phase (RMS) [mA]200 mA
Courant max. de fonctionnement [A]0.40 A
Cv [gal/min]21.400 gal/min
Cycle de travail admissible max. [%]50 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée [in]2 1/8 po
FluidesR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
FluxBidirectionnel
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué ULCECMIMCRNEACUAUKCA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitArrow embossed
Indice de protectionIP67
Inductance de phase [µH]85000 μH
MaintenablePièces de rechange vanne pas-à-pas
Marquage CEYes
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve L OF
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Mode étapePas complet à 2 phases
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nom du produitDétendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIPETS 175L-550L with sight glass
OPD max. [bar]26.0 bar
OPD max. [psi]377.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-G
Pas totaux3810 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]37.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance max. consommée [W]5.5 W
Puissance max. consommée [W]4.2 W
Puissance nominale R134a [kW]1085.00 kW
Puissance nominale R134a [TR]308.00 TR
Puissance nominale R513A [kW]934.00 kW
Puissance nominale R513A [TR]269.00 TR
Racc. Élect.M12
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesAK-XM 208CEKEMCX
Remarques sur les conditions de puissance nominaleOuverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Résistance [kOhm]0.1 kOhm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille des raccords électriques4 broches
Taille Sortie [in]2 1/8 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]95 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]203 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-40 °F
Type de moteurBipolaire
Type de passageDroit
Type de produitETS 400L
Type de Sortieà braser ODF
Type raccordement EntréeODF à braser
Valeur du kv [m³/h]18.500 m³/h
Voltage [V] DC12.0 V
Voyant liquideOui

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.996 Kilogram
Poids Net2.5 Kilogram
Volume12.899 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162498279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm