Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vanne servo-pilotée, ICSH 25, 25 mm, Soudure bout à bout

027H2309

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Valeur du kv [m³/h]: 11.5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
couvercle3 modules fonctionnels
Cv [gal/min]13.340 gal/min
Description du produitVanen servo-moteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]25.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]25.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Caractéristique
Valeur
Homologué ULYes
Material DescriptionICSH 25 DIN
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICSH 25
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h]11.500 m³/h
Version de vanneVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.216 Kilogram
Poids Net4.765 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428998796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm