Vanne servo-pilotée, ICS 65
148X1376
Type de raccord: Soudure, Connexion standard: ASME B 16.22, couvercle: Actuator
148X1376
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.22 |
| couvercle | Actuator |
| Description du produit | Vanne solénoïde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 5/8 in |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 2 1/2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Nom du produit | Vanne servo-pilotée |
| Plage de pression [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Plage de pression [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICS 65 |
| Type de raccord | Soudure |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.413 Kilogram |
| Poids Net | 15.222 Kilogram |
| Volume | 68.684 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |