Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 50-OS

148X0428

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 3 modules fonctionnels

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitRégulateur de pression de sortie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimensions du port (nominal) [in]2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Caractéristique
Valeur
Informations complémentaires sur étiquettes USAavec fermeture électrique
Material DescriptionREG-SA 25 A DR CAP
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]406.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]58.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 50-OS
Type de raccordà souder
Utilisé pour les commentaires produitsavec fermeture électrique
Utilisé pour produitsRégulateur de pression de sortie

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.25 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume4.617 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428834834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm