Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-20, 25 mm, Soudure bout à bout

027H2178

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Valeur du kv [m³/h]: 8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
couvercle3 modules fonctionnels
Cv [gal/min]9.300 gal/min
Description du produitVanen servo-moteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]25.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]25.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aRE170
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACUA
Marquage CEYes
Material DescriptionICS3E 25-20 D25
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageDroit
Type de produitICS3E 25-20
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h
Version de vanneVersion spéciale, ATEX

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.593 Kilogram
Poids Net4.426 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428300322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm