Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-15, 20 mm, Soudure bout à bout

027H1062

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Valeur du kv [m³/h]: 6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
couvercle3 modules fonctionnels
Cv [gal/min]7.000 gal/min
Description du produitVanen servo-moteur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm]20.00 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm]20.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aRE170
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
HomologationCEEACUA
Marquage CEYes
Material DescriptionICS3E 25-15 D20
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de passageDroit
Type de produitICS3E 25-15
Type de Sortiesoudé
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h]6.000 m³/h
Version de vanneVersion spéciale, ATEX

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.127 Kilogram
Poids Net3.993 Kilogram
Volume8.549 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428253130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm