Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 1-5/8“ ODF – 1-5/8” ODF

PTS 18L, Cuivre

034G3905

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 37, Entrée [in]: 1 5/8 po, Taille Sortie [in]: 1 5/8 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour vanne pas-à-pas
Approbation du nom du fichierMH7648
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieI
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conditions de puissance nominale [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Courant de phase (pic) [mA]700 mA
Courant de phase (RMS) [mA]500 mA
Courant max. de fonctionnement [A]0.50 A
Cv [gal/min]21.400 gal/min
Cycle de travail admissible max. [%]100 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée [in]1 5/8 po
FluidesR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
FluxBidirectionnel
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
Groupe de fluide2
Groupe de produitsStaging valves
HomologationcURus reconnuCECMIMCRNEACLLC CDC TYSK
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitArrow embossed
Indice de protectionIP67
Inductance de phase [µH]40000 μH
MaintenablePièces de rechange vanne pas-à-pas
Marquage CEYes
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Mode étapePas complet à 2 phases
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nº de dossier SCIPbe8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
Nom du produitElectric regulating valve
Nom du produit dans le dossier SCIPPTS
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar]16.0 bar
OPD max. [psi]232.0 psi
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-G
Pas totaux800 (pas complets)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]37.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance max. consommée [W]7.5 W
Puissance nominale R134a [kW]1085.00 kW
Puissance nominale R134a [TR]308.00 TR
Puissance nominale R513A [kW]934.00 kW
Puissance nominale R513A [TR]269.00 TR
Racc. Élect.M12
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
Régulateurs Danfoss compatiblesEKEEKF
Remarques sur les conditions de puissance nominaleOuverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Résistance [kOhm]0.0 kOhm
Substances de la liste candidate REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques4 broches
Taille Sortie [in]1 5/8 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]95 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]203 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-40 °F
Type de moteurBipolaire
Type de passageDroit
Type de produitPTS 18L
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsTGH285TGS230TTH375TTS300
Valeur du kv [m³/h]18.500 m³/h
Voltage [V] DC12.0 V
Voyant liquideOui

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.855 Kilogram
Poids Net2.565 Kilogram
Volume12.708 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255101970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm