Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (flare), size 12

Régulateur de pression du carter, KVL 10

034L1180

Entrée [in]: 3/8po, Taille Sortie [in]: 3/8po, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 3.2, Pression d’utilisation max. [bar]: 18

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Bande P max. [bar]2.0 bar
Bande P max. [psi]29.0 psi
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)18 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A
Fluides frigorigènes homologués ULR407HR449BR515B
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R513A
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationHomologué C UL USRoHS ChineEACRoHSUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie gravée
MaintenablePièces de rechange de vanne KV
Material DescriptionKVL 10 3/8"BR IP18
Nº de dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nom du produitRégulateur de pression du carter
Nom du produit dans le dossier SCIPKV
Plage de régulation [bar] [max.]6.0 bar
Plage de régulation [bar] [min.]0.2 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [psig] Pe [max.]87.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]3.00 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]18.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]260 psig
Pression de test max. [bar]19.8 bar
Pression de test max. [psig]286.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance nominale R134a [kW]5.30 kW
Puissance nominale R134a [TR]0.80 TR
Puissance nominale R22 [kW]7.10 kW
Puissance nominale R22 [TR]1.20 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW]6.30 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR]1.00 TR
Puissance nominale R407C [kW]6.40 kW
Puissance nominale R407C [TR]1.10 TR
Réglages d'usine [psig]29.0 psig
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in]3/8po
Type de produitKVL 10
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]3.200 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.326 Kilogram
Poids Net0.304 Kilogram
Volume0.624 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428514248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm