Régulateur de pression du carter, KVL 28
034L0046
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 8, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
034L0046
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Approbation du nom du fichier | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Bande P max. [bar] | 1.5 bar |
| Bande P max. [psi] | 22.0 psi |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cv [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 7 Qté |
| Entrée [in] | 1 1/8 po |
| Fluides | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R513A |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | Homologué C UL USRoHS ChineEACLLC CDC TYSKRoHS |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
| Maintenable | Pièces de rechange de vanne KV |
| Material Description | KVL 28 1 1/8"BR |
| Nº de dossier SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nom du produit | Régulateur de pression du carter |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KV |
| Plage de régulation [bar] [max.] | 6.0 bar |
| Plage de régulation [bar] [min.] | 0.2 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 87.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 3.00 psig |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 18.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 260 psig |
| Pression de test max. [bar] | 19.8 bar |
| Pression de test max. [psig] | 286.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 034L1066 |
| Puissance nominale R134a [kW] | 13.20 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 2.60 TR |
| Puissance nominale R22 [kW] | 17.80 kW |
| Puissance nominale R22 [TR] | 4.10 TR |
| Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 15.90 kW |
| Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 3.40 TR |
| Puissance nominale R407C [kW] | 16.40 kW |
| Puissance nominale R407C [TR] | 3.80 TR |
| Réglages d'usine [psig] | 29.0 psig |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 1 1/8 po |
| Type de produit | KVL 28 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.014 Kilogram |
| Poids Net | 0.865 Kilogram |
| Volume | 2.747 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |