Danfoss logo
ICV 50 ANSI - 027H5125

Corps de la vanne multifonction, ICV 50

027H5130

Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitCorps de la vanne multifonction
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimension du raccord [mm]50 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Fonctionnement de la vanneModule fonctionnel
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEAC
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Caractéristique
Valeur
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICV 50 ODS Valve housing
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitCorps de la vanne multifonction
Nom du programme piècesICLXICMICS
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICV 50
Type de raccordODS
Utilisé pour produitsICLX 50ICM 50ICS 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.558 Kilogram
Poids Net4.764 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428542852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm