Corps de la vanne multifonction, ICV 50, soudé
027H5120
Type de raccord: soudé, Matériau du raccord: Acier, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120, Utilisé pour produits: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5120
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 10220 |
| Description du produit | Corps de la vanne multifonction |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 in |
| Dimension du raccord [mm] | 50 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Fonctionnement de la vanne | Module fonctionnel |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | EAC |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
| Marque | ICV Flexline |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ICV 50 D 50 |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Corps de la vanne multifonction |
| Nom du programme pièces | ICLXICMICS |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type de produit | ICV 50 |
| Type de raccord | soudé |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.3 Kilogram |
| Poids Net | 4.764 Kilogram |
| Volume | 8.96 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242707 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |