Thermostat, RT17
017-152066
Plage de températures [°C]: -50 - -15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Indice de protection: IP66
017-152066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 5.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 7.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 2.2 °C |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineCCCCEEACLVDRMRSRoHSUA |
| Indice de protection | IP66 |
| Maintenable | Lignes de contact |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RT17 Thermostat I/12 |
| Nº de dossier SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°C] [Max.] | -15 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 5 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 017-511766 |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
| Taux de contact | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Température max. du capteur [°C] | 100 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 212.0 °F |
| Type de charge | Etat de vapeur |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | RT17 |
| Type de sonde | Sonde de température d'ambiance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.91 Kilogram |
| Poids Net | 0.798 Kilogram |
| Volume | 3.33 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517607 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |