Thermostat, KPU68
060L5215
Thermostat, Type de produit: KPU68, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Plage de température [°C] [Min]: -5
060L5215
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | for ½ in male pipe thread |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Régulation de température |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [max.] | 13.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [min.] | 3.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [max.] | 45.0 °F |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [min.] | 8.0 °F |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 40 x 30 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPU68 THERMOSTAT AMB |
| Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
| Nom du produit | Thermostat |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de température [°F] [max.] | 95 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 25 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Trou |
| Réarmement | Auto |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 7/8" |
| Taux de contact | Régime de fonctionnement asservi: 120/240VCC 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Température max. du capteur [°C] | 121 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 250.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -5 °C |
| Type de charge | vapeur |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | KPU68 |
| Type de sonde | Sonde de température d'ambiance |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.727 Kilogram |
| Poids Net | 0.691 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075602 |
| Proposition 65 | Cancer |