Danfoss logo
KP 98 dimensions

Thermostat, KP98

060L202466

Réarmement: Manuel max., Fonction du contact: 2 SPST(NC), Type de sonde: Bulbe à distance, Indice de protection: IP30, Longueur du tube capillaire [mm]: 1016

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°C]14.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°F]25.0 °F
Différentiel à la plage de réglage max. [K]14.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C]14.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°F]25.0 °F
Différentiel à la plage de réglage min. [K]14.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Equip.Côté droit tube capillaire 80"
Fonction du contact2 SPST(NC)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]1016 mm
Longueur tube capillaire [in]40 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Nº de dossier SCIPbdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat with Zink
Caractéristique
Valeur
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage temp. côté droit [°C] [max.]180 °C
Plage temp. côté droit [°C] [min.]100 °C
Plage temp. côté droit [°F] [max.]350 °F
Plage temp. côté droit [°F] [min.]210 °F
Plage temp. côté gauche [°C] [max.]120 °C
Plage temp. côté gauche [°C] [min.]60 °C
Plage temp. côté gauche [°F] [max.]250 °F
Plage temp. côté gauche [°F] [min.]140 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur de câble de pivot
Raccords électriques standardsANSI/ASME B1.20.1
RéarmementManuel max.
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
ResetManuel max.
ResetManuel max.
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesNPSM 1/2 - 14
Taux de contactrésistant 16 A, monophasérésistant 8 A, monophaséRégime de fonctionnement asservi: 120/240VCA 3ARégime de fonctionnement asservi: 240VCC 12W (0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Température max. du capteur [°C]150 °C
Température max. du capteur [°F]302.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielFixé
Type de produitKP98
Type de sondeBulbe à distance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.68 Kilogram
Poids Net0.62 Kilogram
Volume1.993 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm