Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Thermostat, KP79

060L127466

Plage de température [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP55

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Degree of protection (IP) (EF005474)IP55
Depth (EF000049)142
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.]15.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.]5.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.]15.0 K
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.]5.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.]15.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.]5.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.]15.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.]5.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Height (EF000040)142
HomologationRoHS ChineBVCCCCEDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indice de protectionIP55
Longueur de poche du capteur min. [in]6 9/16 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]110 mm
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE31024MH27572
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]122 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord pour poche/tuyauM 18 x 1.5
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Température max. du capteur [°C]150 °C
Température max. du capteur [°F]302.0 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Type de chargeAdsorption
Type de différentielRéglable
Type de produitKP79
Type de sondeSonde rigide
Width (EF000008)142

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.705 Kilogram
Poids Net0.696 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702428543033