Thermostat, KP81
060L117066
Plage de température [°C]: 80 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP30
060L117066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 55 |
| Description du produit | Thermostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 23.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 7.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.] | 23.0 K |
| Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.] | 7.0 K |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 20.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 6.0 °C |
| Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 20.0 K |
| Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 6.0 K |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Height (EF000040) | 55 |
| Homologation | RoHS ChineBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 5000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 196 7/8 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP81,80-150bar,5m,Ag |
| Nº de dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nom de l'approbation UL | E31024MH27572 |
| Nom du produit | Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 176 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 150 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
| Réarmement | Auto |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
| Taux de contact | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Température max. du capteur [°C] | 200 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 392.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 80 °C |
| Type de charge | Adsorption |
| Type de différentiel | Réglable |
| Type de produit | KP81 |
| Type de sonde | Bulbe à distance |
| Width (EF000008) | 55 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.554 Kilogram |
| Poids Net | 0.476 Kilogram |
| Volume | 1.468 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |