Danfoss logo
KP81 Thermostat, WEB060L8034

Thermostat, KP81

060L115666

Plage de température [°C]: 80 - 150, Réarmement: Manuel max., Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°C]9.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [K]9.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C]9.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [K]9.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)24 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Longueur tube capillaire [in]78 3/4 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP 81 TH 85/150°C REARM IP24
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE31024MH27572
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]176 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique060L115566
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
RéarmementManuel max.
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Température max. du capteur [°C]200 °C
Température max. du capteur [°F]392.0 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
Type de chargeAdsorption
Type de différentielFixé
Type de produitKP81
Type de sondeBulbe à distance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.411 Kilogram
Poids Net0.347 Kilogram
Volume1.66 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428016537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm