Danfoss logo
RT1A Pressure switch, G3/8  weld nipple, code 017-500166

Pressostat, RT5

017-539566

Plage de pression de régulation: 4 - 17, Différentiel [bar]: 0.3 - 2.5, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Application noteWater pumps, Air compressors
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Depth (EF000049)76
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]2.50 bar
Différentiel [bar] [min.]0.30 bar
Différentiel [psi] [max.]36.30 psi
Différentiel [psi] [min.]4.40 psi
Dim. du raccord de pression3/8
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Height (EF000040)76
HomologationRoHS ChineBVCCCCECMIMEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Indice de protectionIP66
MaintenableLignes de contact
Marquage CEYes
Material DescriptionRT 5 PRESS. 4/17BAR G3/8A réarm.AUTO
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Nº de dossier SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nom du produitPressostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]17.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]4.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]246.60 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]58.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]22.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]320 psig
Pression de test max. [bar] Pe25.0 bar
Pression de test max. [psig]363.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionTubulure de soudage 6,5/10mm de diam.
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques2xPg 13.5
Taux de contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Type de produitRT5
Type de raccord de pressionG
Width (EF000008)76

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.029 Kilogram
Poids Net0.914 Kilogram
Volume2.685 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428362177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm