Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Pressostat, RT32B

017-524866

Plage de pression de régulation: 5 - 25, Différentiel [bar]: 0.4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP54, Pression d’utilisation max. [bar]: 42

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
CatégorieIV
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar]0.40 bar
Différentiel [psi]5.80 psi
Dim. du raccord de pression1/2
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de fluide1
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCCCCEEACLVDPEDRMRSRoHSTYSKUA
Indice de protectionIP54
MaintenableLignes de contact
Marquage CEYes
Material DescriptionRT 32B PRESSOSTAT 5/25BAR MINI G1/2
Nº de dossier SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [bar] Pe [max.]25.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]5.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]362.60 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]72.50 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]136.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]42.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]610 psig
Pression de test max. [bar] Pe47.0 bar
Pression de test max. [psig]682.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementManuel min.
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques2xPg 13.5
Taux de contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Type de produitRT32B
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.96 Kilogram
Poids Net0.85 Kilogram
Volume2.685 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428042970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm