Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Pressostat, RT19S

017-518366

Plage de pression de régulation: 5 - 25, Différentiel [bar]: 1, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Application noteBoilers
CatégorieIV
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Depth (EF000049)128
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar]1.00 bar
Différentiel [psi]14.50 psi
Dim. du raccord de pression1/2
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contactSPDT
Groupe de fluide1
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Height (EF000040)276
HomologationRoHS ChineCCCCEEACGLLVDPEDRoHSUA
Indice de protectionIP66
MaintenableLignes de contact
Marquage CEYes
Material DescriptionRT19S PRESSOSTAT 5/25BAR MAXI G1/2 INT
Max. operating pressure (EF020449)42.0
Nº de dossier SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nom du produitPressostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]25.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]5.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]362.60 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]72.50 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]63.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]42.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]610 psig
Pression de test max. [bar] Pe47.0 bar
Pression de test max. [psig]682.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementManuel max.
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques2xPg 13.5
Taux de contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Thread size (EF022694)1/2 inch
Type de produitRT19S
Type de raccord de pressionG
Width (EF000008)76

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.169 Kilogram
Poids Net1.059 Kilogram
Volume2.685 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428042994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm