Pressostat, RT5A
017-504666
Plage de pression de régulation: 4 - 17, Différentiel [bar]: 1.2 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22
017-504666
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Autre documentation RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP66 |
| Depth (EF000049) | 128 |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Différentiel [bar] [min.] | 1.20 bar |
| Différentiel [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Différentiel [psi] [min.] | 17.40 psi |
| Dim. du raccord de pression | 3/8 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fluides | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Height (EF000040) | 276 |
| Homologation | RoHS ChineCCCCECMIMEACLVDNKKRoHSUA |
| Indice de protection | IP66 |
| Maintenable | Lignes de contact |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RT 5A PRESSOSTAT 4/17BAR AUTO G3/8 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 22.0 |
| Nº de dossier SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Nom du produit | Pressostat |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 17.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 246.60 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d'éclatement [bar] | 88.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 22.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 320 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 363.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Tubulure de soudage 6,5/10mm de diam. |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
| Taux de contact | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| Type de produit | RT5A |
| Type de raccord de pression | G |
| Width (EF000008) | 76 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.904 Kilogram |
| Poids Net | 0.794 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |