Danfoss logo
Pressure switch, KPU5 060-5241

Pressostat, KPU5

060-5241

Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 1.8 - 6, Fonction du contact: SPST(NO), Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Application noteNot applicable for liquid line
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPour le filtrage mâle de 1/2"
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitRégulateur du ventilateur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]6.00 bar
Différentiel [bar] [min.]1.80 bar
Différentiel [psi] [max.]85.00 psi
Différentiel [psi] [min.]25.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)14 Qté
FluidesR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513AR515B
Fonction du contactSPST(NO)
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPU5 PRESSOSTAT AUTO. FLARE
Nº de dossier SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Caractéristique
Valeur
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKPU Pressure Switch
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]32.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]8.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]465.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]100.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]510 psig
Pression de test max. [bar] Pe36.5 bar
Pression de test max. [psig]529.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Trou
Raccord de pression standardDIN 8906
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques7/8"
Taux de contactDC=12 W à fournir144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Type de produitKPU5
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.675 Kilogram
Poids Net0.64 Kilogram
Volume0.832 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428063708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm