Danfoss logo
Pressure switch, KP5A_060-500766

Pressostat, KP5A

060-500791

Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 3, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar]3.00 bar
Différentiel [psi]43.00 psi
Dim. du raccord de pression12 x 1.5
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)36 Qté
FluidesR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Fluides frigorigènes homologués ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513AR515B
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/36
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitPressostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]32.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]8.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]464.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]116.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]510 psig
Pression de test max. [bar] Pe35.0 bar
Pression de test max. [psig]510.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionBague coupante tube de 6mm
Racc. Élect.Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standardISO 8434-1
RéarmementManuel max.
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriques6-14 mm
Taux de contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Type de produitKP5A
Type de raccord de pressionM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.49 Kilogram
Poids Net0.487 Kilogram
Volume0.57 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424497248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm