Pressostat, KP7B
060-200491
Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35
060-200491
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Catégorie | IV |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] | 4.00 bar |
| Différentiel [psi] | 58.00 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
| Fluides | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineBVCCCCEDNVGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP7B Pressure Switch M/36 |
| Nº de dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPI |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 32.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 464.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 140.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 35.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 510 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 35.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 510.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur de câble de pivot |
| Raccord de pression standard | DIN 8906 |
| Réarmement | Manuel max. |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | NPSM 1/2 - 14 |
| Taux de contact | 120VCA, 16FLA, 96FRA, régime de fonctionnement asservi 3Arésistant 16 A, monophasérésistant 8 A, monophasé240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Type de produit | KP7B |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.372 Kilogram |
| Poids Net | 0.333 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |