Pressostat, KP1
060-110391
Plage de pression de régulation: -0.9 - 7, Différentiel [bar]: 0.7, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
060-110391
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Catégorie | IV |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] | 0.70 bar |
| Différentiel [psi] | 10.00 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
| Fluides | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
| Nº de dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'approbation UL | E31024MH27572 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPI |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de régulation | 27 inHg - 101 psig |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 7.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | -0.90 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 17.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 245 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 20.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 290.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
| Raccord de pression standard | DIN 8906 |
| Réarmement | Manuel min. |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
| Taux de contact | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Type de produit | KP1 |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.327 Kilogram |
| Poids Net | 0.285 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |