Pressostat, KPU15
060-5248
Pression de régulation du côté gauche: -0.2 - 7.5, Régulation côté droit [bar] Pe: 8 - 32, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPST(NO+NC), Reset: Auto, Reset: Auto
060-5248
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Pour le filtrage mâle de 1/2" |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Côté droit du MWP [bar] Pe | 35.0 bar |
| Côté droit du MWP [psig] Pe | 510.0 psig |
| Côté gauche du MWP [bar] Pe | 17.0 bar |
| Côté gauche du MWP [psig] Pe | 250 psig |
| Description du produit | Pressostat double |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel côté droit [bar] | 4.0 bar |
| Différentiel côté droit [psi] | 60.0 psi |
| Différentiel côté gauche [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Différentiel côté gauche [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Différentiel côté gauche [psi] [max.] | 60.0 psi |
| Différentiel côté gauche [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fluides | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513AR515B |
| Fonction du contact | SPST(NO+NC) |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 900 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 36 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPU15 Pressure Switch M/10 |
| Nº de dossier SCIP | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KPU Pressure Switch |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de régulation côté gauche Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Trou |
| Raccord de pression standard | DIN 8912 |
| Régulation côté droit [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Régulation côté droit [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Régulation côté droit [psig] Pe [max.] | 465.0 psig |
| Régulation côté droit [psig] Pe [min.] | 100.0 psig |
| Régulation côté gauche [bar]Pe [max.] | 7.50 bar |
| Régulation côté gauche [bar]Pe [min.] | -0.20 bar |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Reset | Auto |
| Reset | Auto |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 7/8" |
| Taux de contact | DC=12 W à fournir144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Type de produit | KPU15 |
| Type de raccord de pression | Écrou flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.005 Kilogram |
| Poids Net | 0.96 Kilogram |
| Volume | 1.5 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063913 |
| Proposition 65 | Cancer |