Pressostat, KP17WB
060-539466
Différentiel de température côté gauche [bar]: 1, Différentiel côté droit [bar]: 4, Fonction du contact: SPDT+SPST(NO), Reset: Auto, Reset: MAX CONVERTIBLE
060-539466
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Catégorie | IV |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Côté droit du MWP [bar] Pe | 32.0 bar |
| Côté droit du MWP [psig] Pe | 464.0 psig |
| Côté gauche du MWP [bar] Pe | 17.0 bar |
| Côté gauche du MWP [psig] Pe | 245 psig |
| Description du produit | Pressostat double |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel côté droit [bar] | 4.0 bar |
| Différentiel côté droit [psi] | 58.0 psi |
| Différentiel côté gauche [psi] | 14.5 psi |
| Différentiel de température côté gauche [bar] | 1.00 bar |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fluides | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT+SPST(NO) |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP44 |
| Indice de protection Nema (~) | 2 |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP17WB AUT/CONV SIGNAL HP BP FL IP32 |
| Nº de dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPI |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de test max., côté droit [bar] | 35 bar |
| Pression de test max., côté gauche [bar] | 20 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
| Raccord de pression standard | DIN 8906 |
| Réglages d'usine côté droit [bar] | 18.0 bar |
| Réglages d'usine côté droit [psig] | 261 psig |
| Réglages d'usine côté gauche [bar] | 1.0 bar |
| Réglages d'usine côté gauche [psig] | 14.5 psig |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Reset | Auto |
| Reset | Max convertible |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
| Taux de contact | Borne D: 50VA, 400VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Type de produit | KP17WB |
| Type de raccord de pression | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.505 Kilogram |
| Poids Net | 0.46 Kilogram |
| Volume | 0.703 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428079815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |