Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0036, 014-003666, 014-0042

SGI 12s, Voyant d'huile, À braser, ODF, 12 mm, à braser, ODF, 12 mm

014-0042

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 28

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]12.00 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)28 Qté
FluidesR22
Groupe de produitsVoyants liquides
indicateur d'humiditéVoyant I
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR22: 300 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR22: 500 ppm
MaintenableNon
Material DescriptionSGI 12s Sight Glass M/28
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de produitSGI 12s
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Vert: humidité max. à 25°CR22: 150 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR22: 250 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.164 Kilogram
Poids Net0.144 Kilogram
Volume0.277 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422014096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm