Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0126, 014L0202, 014L1099

SGP 10s N, Voyant d'huile, À braser, ODF, 10 mm, à braser, ODM, 10 mm

014L1099

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimensions de sortie [mm]: 10, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 82

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitNon
Approbation du nom du fichierRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]10.00 mm
Dimensions de sortie [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)82 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Fluides frigorigènes homologués ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R134aR513AR515B
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL USEAC
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéVoyant N
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass I/82
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de produitSGP 10s N
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Vert: humidité max. à 25°CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.116 Kilogram
Poids Net0.095 Kilogram
Volume0.147 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428838931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm